製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
- 高い効率と電力密度
- 少ない部品数
- デュアル出力/シングル出力のデュアルフェーズ動作
- 最適化された性能
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX20828T評価用キット(EVキット)は、デュアル出力、コンパクト、低コスト、完全統合、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータICであるMAX20828Tの評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは、21ピン、3.5mm x 4.6mm、0.5mmピッチのFC2QFNパッケージを採用しています。このEVキットは、出力あたり最大8Aの負荷を供給することができます。2つの出力を単一出力の2相レギュレータとして接続でき、最大16Aの負荷電流に対応できます。詳細については、MAX20828T ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20828Tの組み立てが完了したテスト済みのPCBの実装から成ります。多様なアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できるよう、ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが同梱されています。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- MAX20828T EVキット
- 2.7V~16V電源(オプションで3.3Vの外部電源を使用可能)
- 0~16Aの負荷
- デジタル電圧計
- オシロスコープおよびプローブ
関連資料
-
MAX20828TEVKIT: MAX20828T Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/04/06PDF1 M
-
MAX20828TEVKIT ODB Files2023/04/06ZIP3 M