製品概要
機能と利点
- 3組の20~24の直列接続PVセルでMPPTを実行
- 高速MPPTによって条件の変化に迅速に反応
- 小型ソリューションサイズ:3,800mm2
- 内部電圧制限によって出力電圧をクランプ
- 内部電流制限によって出力電流をクランプ
- アクティブバイパス機能によってホットスポットを除去
- フラッシュおよびELテストに対応
- 効率:99.1% (ピーク)、98.7% (CEC)、および98.3% (ユーロ)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2080XXEVKIT#評価キット(EVキット)ファミリは、最大電力点追従(MPPT) ICのMAX20800およびMAX20801を評価するためのリファレンスプラットフォームの役割を果たします。これらのシングルチップ、集積型スイッチングレギュレータは、太陽電池(PV)モジュール用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20800およびMAX20801 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20800の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。3つの太陽電池セルストリング用の入出力コネクタが内蔵されているため、標準的な60または72セル結晶PVモジュールとの組み合わせで柔軟性と使いやすさが提供されます。
関連資料
-
MAX20800AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M