製品概要
機能と利点
- マスタースイッチモードコントローラのMAX20751
- 最大4つのインタリーブされたパワー段
- 出力電流:最大100A
- PMBusインタフェース
- デジタルテレメトリおよび制御
- 結合インダクタを使用する特許取得済み同期整流バックトポロジー
- より小型
- より高効率
- 低出力容量
- スイッチング周波数:300kHz~800kHz
- 入力電圧範囲:7V~16V
- 全出力セラミックコンデンサ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
評価キット(EVキット)のMAX20751S1VKIT#は、DC-DC電源コントローラのMAX20751およびパワートレインのVT1697SB用の実証済みアプリケーション回路設計です。このEVキットは、PMBus™インタフェースを備えたプログラマブル出力、4相スイッチングレギュレータです。ICは、最大4つのパワートレインを制御し、1つの出力電圧を生成します。このEVキットは、必要に応じてスタンドアロンのボードとして使用することができます。しかし、ICの機能を完全に利用するには、マキシムのパワー製品用USB-PMBusインタフェースドングルのMAXPOWERTOOL002 (PowerTool™)を使ってEVキットをPCに接続する必要があります。PowerToolはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアで、ICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。PowerTool GUIによって、PCでPMBusインタフェースを制御し、EVキットからリアルタイムデータを収集することができます。
このEVキットは完全に機能するPCBアセンブリを含み、7V~16Vの入力電源から最大100Wの連続0.6V~1.52Vパワー出力を提供することができます。
PowerToolは個別に販売され、USBケーブル(PCとドングルの接続用)およびリボンケーブル(ドングルとEVキットの接続用)を含んでいます。
このEVキットは、電流および温度センサー内蔵スマートスレーブICのVT1697SBの評価も行います。VT1697SBは、豊富な機能を備えたスマートスレーブICで、マキシムのマスタースイッチング電源コントローラとの組合せで高密度多相電圧レギュレータを実装するように設計されています。
アプリケーション
- 通信、ネットワーク、サーバ、およびストレージ機器:ASIC、メモリVDDQ、マイクロプロセッサチップセット、およびその他の大電流デジタルIC