製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2057の評価キット(EVキット)は、アナログ利得制御を行う、汎用、高性能可変利得アンプのMAX2057の評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。この評価キットの入出力には50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチにおける迅速で容易な評価を可能とします。
このデータシートには、デバイスを評価するために必要な機器リスト、機能検証のためのわかりやすい試験手順、キットの回路図、キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- DCS 1800/PCS 1900 2Gおよび2.5G EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
- PHS/PAS基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- レシーバ利得制御
- トランスミッタ利得制御
- トランスミッタおよびパワーアンプ
- トランスミッタおよびパワーアンプ
- UMTS/WCDMAおよびその他3G基地局
対象となる製品
関連資料
-
MAX2057EVKIT_jp: MAX2057の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/05/31PDF281K