製品概要
機能と利点
- 小型ソリューションを実現する同期整流式昇圧コンバータ
- ピーク入力電流:4A
- 抵抗で調整可能な出力電圧:6V~18V
- 固定出力電圧の選択:6V~18V(250mVステップ)
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 動作スイッチング周波数:2.2MHz
- アクティブローRESET出力
- スペクトラム拡散動作
- 高精度性能
- 出力電圧精度:±1.5%(固定出力オプション)
- 出力電圧精度:±2.2% (可変出力オプション)
- UV監視:81 ±3%
- OV監視:121 ±3%
- 優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード制御、強制PWMおよびSKIP動作
- 過熱および短絡保護
- 省スペース14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3.5mm)
製品概要
MAX20474の評価用キット(EVキット)は、同期整流式昇圧コンバータのMAX20474の性能を評価します。
MAX20474は高効率DC/DCコンバータで、3.0V~5.5Vの入力電源を最大1Aの負荷で6V~18Vに昇圧します。この昇圧コンバータは、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。
このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(SKIP)を備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDSONスイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートのソリューションに比べてレイアウトを簡素化します。
その他の機能として、真のシャットダウン、ソフトスタート、および過電流/過熱保護があります。
アプリケーション
- 車載ポイントオブロード
関連資料
-
MAX20474EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/29ZIP774 K