製品概要
機能と利点
- MAX2045/MAX2046/MAX2047を容易に評価
- 単一電源動作:+4.75V~+5.25V
- RF入力/出力マッチング内蔵
- 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
- 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
- 790MHz~1005MHz (MAX2047)
- 電流制御モードおよびシングルエンド/差動電圧制御モードに設定可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2045/MAX2046/MAX2047の評価キット(EVキット)は、MAX2045/MAX2046/MAX2047ベクトル乗算器の評価を容易にします。各キットを使ってこれらデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。このEVキットの入力/出力はSMAコネクタおよびバラン(不平衡平衡変換器)を使って、RF試験機器との接続を容易にします。
各EVキットはMAX2045、MAX2046、またはMAX2047とともに実装され、対応する周波数動作帯域に最適な部品をすべて搭載しています。
アプリケーション
- 基地局フィードフォワードおよびプリディストーションパワーアンプ
- ビーム形成アプリケーション
- RF除去ループ
- RF振幅および位相調整
- UMTS/PCS/DCS/セルラ/GSM
関連資料
-
3800: MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF566K
-
MAX2046EVKIT BOM2023/05/18PDF86K