製品概要
機能と利点
- 設定可能な充電検出モード
- USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様
- 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動USB電圧調整
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20461の評価キット(EVキット)は、USB Type-C DFPコントローラおよび1GHz帯域幅USB 2.0 D+/D-保護スイッチを内蔵し、低電圧トランシーバ用にESDおよびバッテリへの短絡保護を提供する、車載高電流、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20461を実証します。
MAX20461は、USB Type-C仕様、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple iPod/iPhone/iPad®、Samsung®充電検出終端抵抗、および中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しています。
MAX20461は、ハイサイド電流検出機能と、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償するための自動USB電圧調整を実現する電圧調整回路を内蔵しています。ステップダウン、同期整流、DC-DCコンバータのMAX20461は最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロードダンプ過渡に対する保護を備えています。このコンバータは275kHz~2.2MHzの周波数に設定可能で、3Aを連続的に供給することができます。
このEVキットには、I2C対応のMAX20461が実装されています。I2Cインタフェースによって、柔軟な設定、詳細なフォルト診断、およびチップ温度、出力電圧、および出力電流を報告するチップ上のADCへのアクセスが可能です。I2C機能には、マキシムのMINIQUSBモジュールおよび付属のGUI例を使用して容易にアクセス可能です。
このEVキットは2.2MHzで動作するように構成されています。MAX20461のデータスイッチは、通常はファーアイチューニングが不要で、このEVキットでは短絡で実装されています。
アプリケーション
- 車載コネクティビティ/テレマティクス
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- デディケーテッドUSBチャージングポート(DCP)
- ホストおよびハブアプリケーション用USBポート
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20461EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20461 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/14PDF3M