製品概要

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
    • USB-IF BC1.2 DCP
    • Apple 2.4A、1.0A
    • Samsung 2.0A
    • 中国のYD/T 1591-2009充電仕様
  • 内蔵DC-DCコンバータ(275kHz~2.2MHz)による自動USB電圧調整
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20459の評価キット(EVキット)は、USB Type-C DFPコントローラおよびホストチャージャアダプタエミュレーションを内蔵し、ESDおよびバッテリへの短絡保護を提供する、車載高電流、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20459を実証します。

MAX20459は、USB Type-C仕様、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple iPod/iPhone/iPad®およびSamsung®充電検出終端抵抗、および中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しています。

ステップダウン、同期整流、DC-DCコンバータのMAX20459は最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロードダンプ過渡に対する保護を備えています。このコンバータは275kHz~2.2MHzの周波数に設定可能で、3Aを連続的に供給することができます。

MAX20459は、最大チップ温度を制限するための2段階方式の温度管理を内蔵しています。第1段階では、スタンドアロンバージョンはチップ温度が130℃ (typ)を超えた場合にType-CハンドシェイクおよびDC電流制限を1ステップ低減します。第2段階は、チップ温度が上昇を続けて165℃ (typ)を超えた場合にDC-DCシャットダウンをトリガします。

このEVキットには、プルダウン抵抗によって設定されるスタンドアロン対応のMAX20459ATJC/V+が実装されています。I2Cバージョン(MAX20459ATJA/V+)は、柔軟な設定、詳細なフォルト診断、およびチップ温度、出力電圧、出力電流を報告するチップ上のADCへのアクセスが可能です。I2C機能には、マキシムのMINIQUSBモジュールおよび付属のGUI例を使用して容易にアクセス可能です。

対象となる製品