製品概要

機能と利点

  • MAX20446Cの堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:4.5V~36V (最大52Vのロード・ダンプ)
  • 中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイ・バックライト・アプリケーション用HB LED (最大6ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光
  • サイクル単位の電流制限およびサーマル・シャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20446Cの評価用キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用の昇圧コントローラ内蔵集積型6チャンネル高輝度LEDドライバのMAX20446Cを実証します。

このEVキットは4.5V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットはスタンドアロン・モードで動作します。スペクトラム拡散モードはデフォルトでイネーブルされ、EMIを向上させます。このEVキットは位相シフト・パルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光はDIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部で行うことができます。ハイブリッド調光機能も、SETピンとGND間に抵抗を接続することでイネーブルされ、EMIを低減することが可能です。また、このEVキットはLEDの短絡、LEDの断線、昇圧出力の低電圧/過電圧、および過熱フォルト保護も実証します。

2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20446C ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選択してください。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ