製品概要
機能と利点
- MAX20446Bの堅牢性を実証
- 広い入力動作範囲:4.5V~36V (最大52Vのロード・ダンプ)
- 中~大型の車載LCD ディスプレイおよびディスプレイ・バックライト・アプリケーション用HB LED (最大6ストリング)に給電
- 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
- 位相シフト調光オプション
- サイクル単位の電流制限およびサーマル・シャットダウン機能を実証
- 広い調光比を実証
- フェイルセーフ動作を実証
- I2Cプログラム可能
- 専用GUI
- 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20446Bの評価用キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用の昇圧コントローラおよびI2Cインターフェース内蔵集積型6チャンネル高輝度(HB) LEDドライバのMAX20446Bを実証します。このEVキットは4.5V~36VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットは、I2Cモードでのみ動作します。スペクトラム拡散モード(SSM)は電磁干渉(EMI)改善のためにデフォルトで有効化されますが、レジスタ・ビットの操作によって無効化することも可能です。このEVキットは位相シフト・パルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを介して目的の調光周波数および個別のデューティ・サイクルをプログラムすることによって内部的に行うことができます。レジスタ・ビットを介してハイブリッド調光機能を有効化し、EMIを低減することができます。このEVキットは、短絡LED、オープンLED、昇圧出力低電圧/過電圧、および過熱障害保護も実証します。
2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20446B ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。
このEVキットはI2Cインターフェースを提供し、マキシムのコマンド・モジュール(MINIQUSB+)またはサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20446BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20446B Data Sheet (Rev. 0)2021/02/08PDF1M
-
MAX20446BEVKIT ODB Files - Design Files2023/06/29ZIP1 M