製品概要
機能と利点
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 1.25V/3A同期整流式降圧コンバータ(OUT1)
- 1.8V/3A同期整流式降圧コンバータ(OUT2)
- プログラマブルなウィンドウ・ウォッチドッグ
- 強制PWM(FPWM)用の同期モード・セレクト入力、スキップ・モードの選択、または外部周波数同期
- 個別のRESET_出力
- PV_OV入力パワー・グッド・インジケータ
- 最小限の外付け部品
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てと試験が完了済み
製品概要
MAX20415評価用キット(EVキット)は、MAX20415(高効率、低電圧DC/DCコンバータ)の性能評価を目的とした組み立て済み、テスト済みのPCBです。この同期整流式降圧コンバータは、3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~3.8Vの範囲の出力電圧を最大3Aで供給します。2.2MHzのスイッチング周波数動作により、オールセラミックのコンデンサが使用でき、外付け部品を最小限に抑えることができます。
このEVキットは、各コンバータの出力ステータスを示すために、2つのオン/オフ・ジャンパ制御と2つのRESET出力を備えています。また、動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するための同期入力と、入力パワー・グッド・インジケータとしてPV_OV出力も備えています。
対象となる製品
はじめに
技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
推奨システム動作環境
- 5Aを供給できる可変6V電源
- 2台の電圧計
- 電子負荷