製品概要

機能と利点

  • 40Aの負荷に対応する最適化されたボード・レイアウト
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • I2Cを介してユーザー設定が可能
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • アクティブ・ローRESETおよびI2Cステータス・レジスタを介した状態監視
  • 設定可能なOV/UV/OC、ソフト・スタート、およびDVSスルー・レート
  • 完全実装および試験済み
  • 車載グレード部品を使用した実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX20411の評価用キット(EVキット)は、MAX20411降圧コンバータ・ファミリ用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。MAX20411のEVキットにはMAX20411C 30Aバージョンが実装されており、MAX20411A (16A)、MAX20411B (22A)、およびMAX20411D (40A)にも対応します。MAX20411は3V~5.5Vの範囲の電源に対応可能で、0.5V~1.275Vの出力電圧を提供し、制御されたDVSおよび起動時スルー・レートを備えています。MAX20411の設定およびエラーの監視には、I2C通信を使用する必要があります。MINIQUSBやMAX32625PICOなどのPCとI2CのインターフェースおよびSimple I2CなどのI2Cレジスタ読み書き用ソフトウェアによってテストを簡素化できます。

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

対象となる製品

はじめに

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAをご希望の方は、こちらをクリックしてください。