製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
- 電源不要の試験
- 電源およびアクティブローFLAG LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20334の評価キット(EVキット)は、ポータブル機器での使用を目的とする過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX20334を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20334EWC+Tが実装されています。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX20334EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20334 Data Sheet (Rev. 0)2019/06/06PDF585K
-
MAX20334EVKIT ODB File - Design Files2023/06/28ZIP919 K