製品概要

機能と利点

  • USB給電動作
  • 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
  • Pmod I2Cインタフェース
  • デバイス多重化用のUSBコネクタ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20332の評価キット(EVキット)は、過電圧プロテクタ内蔵USBチャージャ検出のMAX20332を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmodコネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。

このEVキットはボード上にLDOを備え、USB +5Vから電源電圧を生成します。ボード上のLDOの出力は、ICへの給電用に4.2V、3.3V、または2.3Vに設定可能です。

EVキットのソフトウェアはUSB上でUSB2PMB2アダプタボードを制御し、アダプタボードがI2Cコマンドを生成します。

アプリケーション

  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発