製品概要
機能と利点
- 自動MIC/GND方向検出
- MICラインバイアスチェックによってMICとGNDの短絡に対する保護を提供
- オーディオ信号でのテスト用の3.5mmオーディオジャック
- ボード上のUSBレセプタクルによってデータ信号の通過および測定が可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20328Aの評価キット(EVキット)は、USB-Cオーディオアダプタアプリケーション用マルチプレクサスイッチのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。これらのデバイスは、自動MIC-GND方向およびヘッドフォンインピーダンス検出、Beyond-the-Rails™信号機能、およびUSB-Cコネクタに接続される端子のサージ保護を備えています。このEVキットは、USB-CオーディオアプリケーションでのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bスイッチの迅速かつ容易な評価を可能にします。
このEVキットにはMAX20328Aが実装されています。MAX20328、MAX20328A、およびMAX20328Bはピンおよびレジスタコンパチブルです。ユーザーはMAX20328を実装して評価することもできます。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレットPC
関連資料
-
MAX20328AEVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M