製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 評価時間を短縮
- 完全実装および試験済み
- SMAおよび3.5mmオーディオジャックコネクタ
- SMAコネクタを介してAC特性を直接評価
- 3.5mmオーディオジャックコネクタによってオーディオ性能を短時間で評価
- 調整可能なLDOをボード上に実装したUSB 5V電源
製品概要
MAX20327の評価キット(EVキット)は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に実装された双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX20327の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットの特長によって、オーディオジャック入出力を介したアナログスイッチの評価およびSMAコネクタによるAC特性の評価が可能です。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)または外部電源によって供給されます。
アプリケーション
- 低歪み信号スイッチ
- ポータブルオーディオ/ビデオ
- スマートフォン
- タブレット
関連資料
-
MAX20327EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20327 Data Sheet (Rev. 0)2018/09/12PDF848K
-
MAX20327EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP5M