製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
- 電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20323の評価キット(EVキット)は、USB type-C CCピン過電圧保護デバイスのMAX20323を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20323ENC+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20323A/ MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323Fの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 産業用PC
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット