製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 入出力ポートに50Ω SMAコネクタを装備
- RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
- LO周波数範囲:570MHz~900MHz
- LO周波数範囲:960MHz~1180MHz (MAX2029のデータシートを参照)
- IF周波数範囲:DC~250MHz
- 変換損失:6dB/6.5dB (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
- 入力IP3:36.5dBm/39dBm (ダウンコンバータ/アップコンバータ)
- 入力1dB圧縮ポイント:+25dBm/+27dBm (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
- ノイズ指数:6.7dB
- LOバッファ内蔵
- RFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- LO1/LO2間アイソレーション43dB 、切り替え時間50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
- 外付け電流設定抵抗によって低消費電力/低性能モードでミキサを動作させるオプションを提供
製品概要
MAX2029の評価用キット(EVキット)は、815MHz~1000MHz RF周波数範囲、GSM/セルラ基地局トランスミッター、またはレシーバー・アプリケーションMAX2029アップコンバージョン/ダウンコンバージョン・ミキサのMAX2029の評価を簡素化します。このEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットの入出力ポートは標準50Ω SMAコネクタを備えているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。フル・データシートには、デバイスの評価に必要な試験機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、キットの部品表(BOM)、およびプリント基板の各層の画像が記載されています。
アプリケーション
- セルラー帯域WCDMAおよびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機
- TDMAおよび統合デジタル拡張ネットワーク(iDEN®)基地局
- WiMAX™基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
対象となる製品
関連資料
-
MAX2029EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2029 Data Sheet (Rev. 0)2021/04/22PDF377K