製品概要

機能と利点

  • 完全RFパワー検出器/コントローラ
  • 周波数範囲:50MHz~2.7GHz
  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ使用
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品概要

MAX2015の評価キット(EVキット)は、RFパワー検出器およびコントローラのMAX2015を容易に評価することができる完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX2015の評価キットには、デバイスを検出器またはコントローラとして動作させる接続用コネクタが装備されています。RF入力は50Ω SMAコネクタを使って、試験機器と容易に接続することができます。

アプリケーション

  • AGC測定および制御
  • セルラ基地局、WLAN、マイクロ波リンク、レーダ、およびその他軍事アプリケーション
  • RFトランスミッタパワー測定
  • RSSI測定

対象となる製品