製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 周波数範囲
- 1200MHz~2500MHz (MAX2009)
- 500MHz~1100MHz (MAX2010)
- 最大12dBのACPRの向上*
- 個別に調整可能な利得/位相伸張
- 低消費電力
製品概要
MAX2009/MAX2010の評価キット(EVキット)は、MAX2009とMAX2010の評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。すべての入力および出力に50Ω標準SMAコネクタを搭載し、テストベンチでの評価を容易にします。
各EVキットは、デバイスを評価するために必要な機器リスト、試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを提供します。
アプリケーション
- デジタルベースバンド・プリディストーションアーキテクチャ
- フィードフォワードPAアーキテクチャ
- 軍事用アプリケーション
- WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS1800、およびPCS1900基地局
- WLANアプリケーション
関連資料
-
4043: MAX2009、MAX2010の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF519K