製品概要

機能と利点

  • SEPICモード用に設定
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20090Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX20090Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはSEPIC構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~24Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。LEDストリングのカソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明:
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

対象となる製品