製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 固定出力電圧(5Vまたは3.3V)、または調整可能(1V~10V)
- 最大出力電流:2.5A
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20077の評価キット(EVキット)は、12ピン側面濡れ性TDFNパッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20077/MAX25277を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。
標準EVキットにはMAX20077ATCA/VY+が実装されていますが(5V, 2.1MHz)、最小限の部品変更(たとえば、U1のIC交換)で他のMAX20077/MAX25277のバリエーションの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧DC-DCコンバータ
- 産業用