製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力:1.8V(1A時)
  • シャットダウン・モード時の静止電流:<1μA
  • 高周波動作
    • 2.2MHzまたは外部クロック同期
  • コンパクトなシステム・サイズ
    • 外付けのリファレンス分圧器を使用した完全なソリューションでわずか40mm2

製品概要

MAX20072評価用キット(EVキット)は、低電圧の降圧スイッチング・レギュレータMAX20071およびMAX20072の性能と動作を実証します。

MAX20072は、0.5V~3.8Vから最大1Aの負荷電流を供給する高効率スイッチング・レギュレータ・ファミリです。2.7V~5.5Vで動作するこのデバイスは、オンボードのポイントオブロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。全負荷、電源ライン、温度に対する全出力誤差は±1.5%以下です。スイッチング周波数2.2MHzの固定周波数PWMモードで動作します。動作周波数が高いため、オールセラミックのコンデンサ設計や外付け部品の小型化が可能になります。

このデバイスは、イネーブル入力(EN)とパワーグッド出力(PG)を備えています。出力電圧は工場でプリセットできるため、高価な0.1%抵抗を使用しなくても±1.5%の出力電圧精度を達成できます。出力電圧の設定値は、0.5Vの内部リファレンスとフィードバックの2つの外付け抵抗を使用してカスタマイズすることもできます。このデバイスは、工場設定可能なスペクトラム拡散スイッチングおよびソフトスタート時間を備えています。

MAX20072は過熱シャットダウンと過電流制限を搭載しており、-40°C~+125°Cのチップ温度で連続的に動作するように設計されています。

はじめに

必要な装置

  • MAX20072 EVキット
  • 5V、1Aの電源
  • 電子負荷
  • デジタル・マルチメータ

手順

このEVキットは組み立てが完了し、テスト済みです。ボードの動作を検証するには、次の手順に従います。

  1. ジャンパJU1のシャントを外し、ジャンパJU2にシャントを取り付けます。
  2. 電源(オフになっていること)の正側をVSUPに、負側をGND(VSUPに最も近い接続部)に接続します。
  3. 電子負荷(オフになっていること)の正側をVOUTに、負側をGND(VOUTに最も近い接続部)に接続します。
  4. 電圧5V、電流制限1Aで電源をオンにします。
  5. ジャンパJU1にシャントを取り付けます。
  6. 出力コンデンサの端子間電圧が1.8Vであることを確認します。
  7. 電子負荷(1.8Ωの抵抗負荷または1Aの電流負荷)を作動させます。
  8. 出力コンデンサの端子間電圧が依然として1.8Vであることを確認します。