製品概要

機能と利点

  • TFT電源部分の入力範囲:2.7V~5.5V
  • LEDドライバ部分の入力範囲:4.5V~16V
  • TFT電源部分のブーストおよび反転バックブーストのスイッチング周波数:1MHz
  • TFT部分の出力電圧
    • 出力:+6.5V / 100mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • 出力:-6.5V / 100mA (反転バックブーストスイッチングレギュレータ)
    • 出力:+16V / 3mA (正チャージポンプ)
    • 出力:-7V / 3mA (負チャージポンプ)
  • HB LEDストリング出力電流:80mAまたは160mAに設定可能
  • ブーストLEDドライバのサイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • LEDドライバ部分の適応型電圧最適化を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20070の評価キット(EVキット)は、車載TFT-LCDアプリケーション用の高集積電源およびLEDバックライトドライバのMAX20070 ICを実証します。このEVキットは完全実装および試験済みの表面実装PCBで、小型車載ディスプレイ用の完全な電源管理ソリューションを提供します。

このEVキットは、1つのバックブーストコンバータ、1つのブーストコンバータ、2つのゲート電圧コントローラ、およびデュアルストリングLEDドライバに給電するブーストコンバータを実証します。EVキットのDC-DCコンバータ部分は、2.7V~5.5V DCの電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータ(POS)は6.5Vまたは15V出力に設定され、100mAを供給します。反転バックブーストコンバータ(NEG)は、正出力に追従する負出力を生成し、100mAを供給します。ゲートドライバ電源は、+16V (GVDD)と-7V (GVEE)を生成する安定化チャージポンプで構成され、それぞれ最大3mAを供給することができます。また、抵抗R15の値を140kΩに変更することによって、反転バックブーストレギュレータを完全にオフにすることも可能です。

LEDドライバ部分は、ステップアップDC-DCプリレギュレータとそれに続く2チャネルのリニア電流シンクを実証します。ステップアッププリレギュレータは1MHzでスイッチングし、最大300mAをリニア回路に供給可能な電流モード制御のレギュレータとして動作します。各チャネルは最大38Vでの動作が可能で、最大160mAを供給します。各チャネルは80mAまたは160mA HB LED出力電流用に設定可能です。

EVキットのLEDドライバ部分は、4.5V~HB LEDストリングの順方向電圧の範囲のDC電源電圧で動作します。このEVキットは、40Vのロードダンプ状態に耐えることができます。また、このEVキットは適応型電圧最適化、過電圧保護(OVP)、サイクル単位の電流制限、サーマルシャットダウン、およびデジタルPWM入力信号を使用してHB LEDの輝度を制御するデジタルPWM調光動作などのICの機能も実証します。

このEVキットには、MAX20070が出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX20070Bの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ダッシュボード
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載ナビゲーションシステム

対象となる製品