製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:6.5V~72V (公称48V入力時)
  • 厳しいOEMのモジュール消費電力および性能仕様に適合
  • 出力電圧:5V (スイッチング周波数:400kHz)
  • 出力電流:最大1A (調整可能なピーク電流制限内蔵)
  • ジャンパによって迅速にピーク電流制限の調整およびモード選択が可能
  • 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
  • 外付けコンデンサで調整可能なソフトスタート時間
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20059のEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータICのMAX20059を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは、48Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5V出力を生成するように最適化されていますが、他のシステム要件に合わせて再設定することも可能です。このEVキットは400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットを使用して、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期などのICの機能を監視することができます。

アプリケーション

  • 48Vシステム
  • マイルドハイブリッドアプリケーション

対象となる製品