製品概要
機能と利点
- 設定可能な充電検出モード
- USB-IF BC 1.2デディケーテッドチャージングポート(DCP)
- Apple® 2.4A、2.1A、1.0A、およびSamsung®終端抵抗
- 高集積、高効率、DC-DCコンバータ(440kHz~2.2MHz)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20047の評価キット(EVキット)は、集積型で小型パッケージ形式のMAX20047 ICを実証します。
このEVキットは400kHz動作用に設定され、ポート当り3A (min)の電流制限を備えています。2つのType Aソケットがあり、チャージャエミュレーション機能の実証に使用することができます。
アプリケーション
- 車載シガーソケットアダプタ
- リニアチャージャ用電源
- USBデディケーテッドチャージングポート(DCP)
対象となる製品
関連資料
-
MAX20047EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20047 Data Sheet (Rev. 0)2019/11/25PDF5M
-
MAX20047EVKIT Gerber File - Design Files2023/07/26ZIP150K