製品概要

機能と利点

  • デュアル同期整流式降圧コントローラが180°の位相差で動作することによりスイッチング・ノイズを低減
  • 低電源電圧でもプリブースト・コントローラが動作を維持
  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • 降圧出力電圧:5V/3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能
  • 5V、200mA LDO出力
  • 強制PWMモードとスキップ・モードを備えた電流モード・コントローラ
  • 1MHz~2.2MHzの範囲で周波数を抵抗によりプログラム可能
  • 周波数同期入力
  • 独立したイネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD_出力
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20030評価用キット(EVキット)は、MAX20030(プリブーストと内部LDOを備えた高電圧デュアル同期整流式降圧コントローラIC)を対象とする、組み立てが完了したテスト済みのアプリケーション回路です。このEVキットは、3.5V~36Vの範囲の入力電圧から5Vと3.3Vを供給するように設定されています。入力電圧が10Vを下回った場合でも、プリブースト回路によって10Vの電源レールが維持されます。各降圧レールは、最大5Aの負荷電流を供給できます。ICの機能の評価に役立つ様々なジャンパが用意されています。U1のICを交換すれば、このEVキットを使用してピン互換のMAX20031を評価することもできます。

アプリケーション

  • 分散DC電源システム
  • インストルメント・クラスタ
  • ナビゲーション/ラジオ・ヘッド・ユニット

対象となる製品