製品概要
機能と利点
- 動作電源電圧:3.5V~16V
- 同期整流ステップダウンコンバータ(OUT1):5V、3.3V、3.0V、および2.8Vオプション、500mA
- 同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2):1.8V、1.5V、1.2V、および1Vオプション、500mA
- 3.2MHz動作によってシステムソリューションサイズを最小化
- 最小限の外付け部品数
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20019/MAX20020の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵デュアルステップダウンコンバータのMAX20019およびMAX20020を実証する完全実装および試験済みPCBです。
このEVキットは高効率電力変換ソリューションを提供し、デュアルステップダウンコンバータから低出力電圧を生成します。OUT1は最大16Vの高入力を3.3Vに降圧してOUT2に給電し、一方OUT2はOUT1の電圧を1.8Vに降圧します。3.2MHzスイッチング周波数動作では、オールセラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。このEVキットは OUT1およびOUT2をイネーブル/ディセーブルするためのオン/オフジャンパ制御を備えています。
アプリケーション
- 車載ポイントオブロード
- サラウンドビューカメラ電源
関連資料
-
MAX20019EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/07ZIP1M