製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 便利なテストポイントをボード上に配置
  • データロギングソフトウェア
  • ソースコード付
  • 完全実装済み、試験済み
  • マイクロコントローラモジュール80C32または68HC16のいずれかを選択可能

製品概要

MAX197の評価システム(EVシステム)は、MAX197の評価キット(EVキット)とマキシム80C32または68HC16マイクロコントローラ(µC)モジュールからなる、低コストの完全8チャネルデータ収集システムです。MAX197の様々な機能を試すために、IBM® PCコンパチブルのソフトウェアがソースコード付で提供されています。

MAX197 EVキットは+5V単一電源を必要とし、±15V電源で動作する入力バッファアンプがオプションとして入っています。

MAX197のEVキットおよびEVシステムは、MAX197およびMAX199の両方に用いることができます。MAX199を評価するときには、MAX197のEVキットと共にMAX199のサンプルもご請求ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集
  • 産業用制御システム
  • 医療用機器
  • ロボット工学
  • テレコム

対象となる製品