製品概要

機能と利点

  • MAX19792 ICを容易に評価
  • DAC搭載:4V ±5%を出力して減衰を制御
  • 電源搭載:+3.3Vおよび+5V (MAX32625PICOから)
  • 動作周波数範囲:500MHz~4000MHz
  • RFポートの50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品をすべて搭載
  • PCとのインターフェース用のMicro-USBポート
  • PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/EVKitSoftwareで提供)

製品概要

MAX19792の評価用キット(EVキット)は、MAX19792の評価を簡素化します。デュアル汎用アナログ電圧可変アッテネータ(VVA)のMAX19792は、500MHz~4000MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとインターフェースするように設計されています。

MAX19792は、ワイヤレス・インフラストラクチャ・デジタルおよびスペクトラム拡散通信システムWCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE、およびMMDS基地局VSAT/衛星モデムなどのブロードバンド・システム・アプリケーション用に設計されたモノリシックVVA ICです。MAX19792の評価用キットはマイクロコントローラ(MCU)を搭載し、シリアル・ペリフェラル・インターフェースを使用して内部レジスタおよびモードを設定します。コンピュータ上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアによって、レジスタのプログラムおよびデバイスの動作の制御が簡素化されます。この評価用キットは出荷時に完全実装および試験済みです。

フル・データシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単なテスト手順、EVキットの回路説明、回路図、プリント基板(PCB)の各層のアートワークが記載されています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発