製品概要

機能と利点

  • SPIインタフェース:48MHz
  • Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
  • EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
  • EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
  • 入力バッファ実装
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発