製品概要

機能と利点

  • DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
  • DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
  • 実証済み12層PCB設計
  • リファレンス回路実装
  • パワーオンリセット実装
  • クロックインタフェース実装
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)

製品概要

MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • レーダ波形およびLO信号合成

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発