製品概要
機能と利点
- 最大DAC更新レート:1.5Gsps (max)
- QSHコネクタを使ってマキシムのHSDCEPのデータソースボードと直接インタフェース
- 実証済み12層PCBデザイン
- リファレンス回路搭載
- パワーオンリセット搭載
- クロックインタフェース搭載
- 広帯域出力トランス:30MHz以下~2000MHz以上をサポート
- 完全実装および試験済み
- データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPを注文してください)
製品概要
MAX19681の評価キット(EVキット)は、12ビット、1.5GspsダイレクトRF合成ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19681の性能の評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードは、DAC出力の差動-シングルエンド変換、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の広帯域トランスを内蔵しています。
アプリケーション
- 任意波形発生器
- 自動試験装置
- 最大750MHzの広帯域RF信号の直接デジタル生成
- ダイレクトデジタル合成
- 磁気共鳴画像処理
- ビデオ分配
- 広帯域通信