製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1953の評価キット(EVキット)は、2つの低コストバック(降圧型)コントローラの動作回路を検証します。MAX1953の動作回路は、調整可能な電流制限値を備えています。1MHzのスイッチング周波数によって実装面積が小型化されます。MAX1954の動作回路は3V~13.2Vの入力電圧範囲で動作し、電源電圧とは独立して調整可能です。MAX1954は300kHzでスイッチングし、搭載された部品で93%の効率を実現します。
このEVキットには、完全実装および試験済みのMAX1953およびMAX1954の評価回路が実装されています。
アプリケーション
- グラフィックカードおよびビデオカード
- 低電圧分配電源
- マイクロプロセッサコア電源
- PCおよびサーバ
- プリンタおよびスキャナ
- テレコムおよびネットワーキング
関連資料
-
MAX1953EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1953/MAX1954 Data Sheet (Rev. 0)2005/10/20PDF169K