製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電圧
- 可変:0.8V~VIN (MAX1951)
- 固定:1.8V (MAX1952)
- 出力電流:1.5A
- 小型回路実装面積:0.55 x 0.7in2
- 薄型の部品:3mm以下
- オールセラミック設計
- 固定スイッチング周波数:1MHz
- 外付けショットキダイオード不要
- 表面実装構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1951の評価キット(EVキット)は、2.6V~5.5V入力電源から1.5Vの出力電圧を供給します。出力電圧は、0.8V~VINの可変出力です。また、MAX1951は1.5Aの最大出力電流を供給します。MAX1951は、固定周波数の、同期整流器を内蔵したパルス幅変調(PWM)ステップダウンスイッチングレギュレータです。1MHzでの動作のため、外付け部品の小型化が可能です。
MAX1951の評価キットは、フィードバック抵抗R2およびR3を変更することによって、他の出力電圧を評価することができます。また、この評価キットを使って、1.8V固定出力電圧の1.5A PWMステップダウンスイッチングレギュレータであるMAX1952も評価することができます。
アプリケーション
- ASIC/DSP/µP/FPGAコアおよびI/O電圧
- 携帯電話基地局
- ネットワーキングおよびテレコム
- セットトップボックス
関連資料
-
MAX1951EVKIT: MAX1951、MAX1952の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF96K