製品概要
機能と利点
- サンプリングレート:10Msps (max)
- デュアルチャネルADC
- 超低電力動作
- 単一電源動作:3.3V~6V
- シングルエンドまたは完全差動の入力信号構成
- AC結合またはDC結合の入力信号構成
- 設定可能なリファレンス電圧
- クロックシェーピング回路内蔵
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX19192の評価キット(EVキット)は、デュアル8ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19192の性能評価に必要なすべての構成部品を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このADCは、ACまたはDC結合、差動またはシングルエンドのアナログ入力を許容します。ADCによって生成されたデジタル出力は、ユーザー指定の高速ロジックアナライザで容易に取得することができます。このEVキットは、3.3V~6Vの電源で動作し、4つのLDOレギュレータを使用しアナログおよびデジタル電源レールに給電します。このEVキットは、ユーザーによって提供されるAC正弦波信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブル機器
- デジタルオーディオレシーバフロントエンド
- IQベースバンドサンプリング
- 低電力ビデオ
- 超音波および医療用画像化
- WLAN、モバイルDSL、WLLレシーバ
関連資料
-
MAX19192EVKIT: Evaluation Kit for the MAX19192 Data Sheet (Rev. 0)2011/08/24PDF0M