製品概要

機能と利点

  • 入力電流制限
  • 出力電圧精度:±0.5% (内部リファレンス使用の場合)
  • システム電源を自動選択
  • アナログ入力(複数)で充電電流および充電電圧を制御
  • 監視用出力
    • ACアダプタ電流
    • ACアダプタの有無
  • 最大バッテリ電圧:17.6V
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • 最大バッテリ充電電流:3A
  • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1909の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットは、最大3Aの電流で3直列または4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。充電電流と入力電源電流は、搭載されたポテンショメータを使って調整可能です。出力電圧は、4.2V x (バッテリパック内の直列セルの数)に設定されます。直列セルの数はジャンパで選択可能です。出力電圧は、2個の抵抗器を取り付けて、4V~4.4V (x 直列セルの数)の範囲で調整することができます。このEVキットは、ACアダプタ電流およびACアダプタの有無を監視する出力を備えています。

MAX1909は、2つの外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給する電源経路を自動的に選択します。この決定は、ACアダプタの有無に基づいて行われます。

アプリケーション

  • ハンドヘルドデータ端末
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

対象となる製品