製品概要

機能と利点

  • 入力電流制限
  • 内部リファレンスを使用した±0.5%のバッテリ電圧セットポイント精度
  • アナログ入力によって充電電流とバッテリ電圧セットポイントを制御
  • 出力の監視対象
    • AC入力源からの供給電流
    • 充電電流
    • ACアダプタの存在
  • 電圧セットポイント:最大17.6V
  • 入力電圧:+8V~+25V
  • 充電電流:3A
  • あらゆるバッテリを充電:Li+、NiCd、NiMH、Lead Acid (鉛蓄電池)など
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1908の評価キット(EVキット)は、高精度かつ高効率の多種のバッテリに対応したバッテリチャージャです。このEVキットは、アナログ入力を使用して充電電圧および電流を制御します。また、このEVキットは、最大3Aまでの電流で2~4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。同期整流を使用するバックトポロジによって高効率を実現します。このEVキットは、入力電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの存在の監視に使用可能な出力を提供します。

アプリケーション

  • ハンドヘルド端末
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器

対象となる製品