製品概要

機能と利点

  • Evaluates MAX187 and MAX189
  • Complete Evaluation System Includes EV Kit and 68HC16 µC Module
  • 12-Bit Resolution ADC
  • QSPI Serial Interface
  • 0V to 4.096V Input Range
  • Internal Reference Voltage (MAX187)
  • Low-Supply-Current Shutdown Mode
  • Complete Source Code provided
  • Proven PC Board Layout
  • Convenient Test Points Provided on Board
  • User Prototype Area
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 高精度プロセス制御
  • 絶縁型データ収集
  • ポータブルデータロギング
  • 遠隔デジタル信号処理

対象となる製品