製品概要

機能と利点

  • シンプルなスタンドアロンリチウムイオンチャージャ
  • 低電力
  • 過放電セルを安全に事前充電
  • フルバッテリ容量にするトップオフ充電
  • 8ピンµMAX®パッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1879はPチャネルMOSFETと出力が+4.7V~+20Vの電流制限されたACアダプタを併用すると、1個のリチウムイオン(Li+)セルを安全に急速充電することができます。

    MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 民生用オーディオ
    • コードレス電話
    • デジタルスチルカメラ
    • 全地球測位システム(GPS)
    • ページャ
    • パームトップ、ハンディターミナル
    • ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
    • スマートバッテリパック/充電器

    対象となる製品