製品概要

機能と利点

  • デュアル出力電圧
    • メイン出力:400mAで1.8V
    • LCDバイアス出力:10mAで18V
  • 可変出力電圧
  • 入力電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1878の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、MAX1878デュアル出力、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータを検証します。メイン出力は1.8Vに設定され、最大400mAの電流を供給します。LCDバイアス出力は18Vに設定され、最大10mAを供給します。このEVキットは、入力電圧範囲2.0V~5.5Vでデュアル出力をサポートすることができます。

アプリケーション

  • GPSレシーバ
  • MP3プレーヤー
  • オーガナイザ/変換器
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器