製品概要
機能と利点
- DC入力:最大18V
- USB入力:最大6.5V
- USBおよび/またはACアダプタから充電
- オスのUSBタイプBコネクタ
- ACアダプタ電源ジャック
- ジャンパによって構成の変更が容易
製品概要
MAX1874の評価キット(EVキット)は、USBおよび/またはACアダプタ駆動の1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャのMAX1874を評価するために設計されています。このEVキットボードは、ACアダプタ用電源ジャック、オスのUSBタイプBコネクタ、および充電LEDインジケータを搭載しています。
MAX1874のEVキットは、バッテリチャージャの構成を容易に変更可能な4個のジャンパ(JU1~JU4)を備えています。ジャンパJU1は充電をイネーブルまたはディセーブルし、ジャンパJU2はUSB充電電流を最大100mAまたは500mAに設定し、ジャンパJU3はサーミスタ検出を有効にし、ジャンパJU4はDC入力急速充電電流を750mAまたは1Aに設定します。また、DC入力急速充電電流を抵抗で調整することもできます。
DC入力は最大18Vを受け付けますが、6.2Vを上回る充電を阻止します。USB入力は、最大6.5Vまでの入力を受け付けます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- PDA
- ワイヤレスアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX1874EVKIT: MAX1874の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF139K