製品概要

機能と利点

  • 入力電流ソース制限
  • 4個のリチウムイオンバッテリを充電
  • Niベースのバッテリも充電可能
  • 最大入力:28V
  • 300kHz PWM動作
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1873の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みPCBで、リチウムイオン(Li+)またはニッケル(Ni)ベースのバッテリパックを充電しながらシステム負荷に電源供給することができます。このEVキットは、総ソース電流と最大バッテリ充電電流を3Aに制限し、4個直列Li+セルを最大4.2Vに充電するようにプリセットされています。また、充電電流に比例するアナログ出力電圧によって、ADCやマイクロコントローラは充電電流を監視することもできます。このEVキットは、最小出力18.5Vの電源が必要です。

このEVキットは、電源からの総入力電流、最大バッテリ充電電流、および充電セル電圧の制限を再設定することができます。Li+セル電圧は、標準の1%抵抗により4.009V~4.387Vに設定することができます。2個または3個のセルのLi+バッテリパックを充電するには、EVキットボードのICを部品選択表(Parts Selection Table)に記載のICと取り替えてください。

アプリケーション

  • 2、3、または4セルLi+ (リチウムイオン)バッテリパックチャージャ
  • 6、9、または10セルLi+ (リチウムイオン)バッテリパックチャージャ
  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルデスクトップアシスタント(PDA)
  • ポータブルインターネットタブレット

対象となる製品