製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 高精度な電流検出
  • プリセットされた1.8V/2.5Vの出力電圧
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護
  • 20ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1844の評価キット(EVキット)は、MAX1844の標準4Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、チップセット、DRAM、およびその他の低電圧電源用の高精度低電圧レイルを生成します。

    MAX1844のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から1.8Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で最大4Aの出力電流を供給します。このEVキットは300kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。

    このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、1.0V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    アプリケーション

    • 1.8Vおよび2.5V電源
    • 最低1Vのチップセット/RAM電源
    • CPUコア電源
    • ノートブックコンピュータ