製品概要
機能と利点
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- INS、OUTS、GNDSのテスト・ポイント
- LXおよびOUTにセンス・ソケットを装備
- 出力電圧を2.5V~5.5Vの範囲で調整可能(100mVステップ)
製品概要
MAX18002評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX18002シリーズの昇圧コンバータの性能を実証します。MAX18002シリーズは、入力電圧範囲が0.5V~5.5V、スイッチ電流制限が3.6Aで、出力電圧は2.5V~5.5Vの範囲で調整することができます(VOUTが5Vを超える場合、超音波モード(USM)とナノパワー・モードは無効になります)。
このEVキットは、MAX18000AWT+(ナノパワー・バージョン)とMAX18002AWT+(USMバージョン)を指定して注文できます。キットには、デバイスの機能の大半をテストするためのテスト・ポイントとジャンパが備わっています。重要なノード(OUTおよびLX)には、高精度な計測を行うためのプローブ用の穴があります。
関連資料
-
Evaluation Kit for the MAX18000 and MAX18002 in WLP Package Data Sheet (Rev. 0)2023/03/14PDF889 K
-
MAX18002EVKIT ODB Files2023/03/14ZIP814 K