製品概要

機能と利点

  • MAX17854の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインターフェース
  • プラグ&プレイ・アーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成を実現
  • 高精度測定評価用のフォース/センス・ピンヘッダ
  • バッテリ・エミュレーション用の抵抗スタック搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17854の評価用キット(EVキット)は、14チャンネル高電圧スマート・センサー・データ・アクイジション・インターフェースICのMAX17854の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17851のEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17854のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのGUIを介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのアナログ・デバイセズのセールス・オフィスから提供されます。

注:このデータシートのMAX17851に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。

MAX17854のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(TXLP_CONN、RXLP_CON、TXUP_CONN、RXUP_CONN)およびスナップ&ロック式バッテリ・パック・コネクタを備えており、最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

マーケット&テクノロジー

対象となる製品