製品概要

機能と利点

  • MAX17851の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインターフェース
  • プラグ&プレイ・アーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17851の評価用キット(EVキット)は、SPI-UARTセーフティ監視ブリッジのMAX17851の特長および機能の実証に使用されます。通信の確立後、MAX17851のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールス・オフィスから提供されます。

MAX17851のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタを備えており、マキシムのバッテリ・マネージメント・データ・アクイジション・システムとのインターフェース専用に設計された汎用非同期レシーバー・トランスミッタ(UART)の構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリ管理システム(BMS)
  • 電気自動車およびハイブリッド電気自動車(EV/HEV)
  • エネルギーストレージシステム(ESS)

マーケット&テクノロジー

対象となる製品