製品概要
機能と利点
- 実装された太陽電池によって自己給電
- THINERGYマイクロエナジーセル(MEC201)実装
- 各種スイッチング周波数は入力電力レベルに合わせて調整
- 評価用の各種テストポイント提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17710GB20の評価キット(EVキット)は、エナジーハーベスティングチャージャおよびプロテクタのMAX17710GBの性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、ソリッドステートの再充電可能な薄型パワーソリューションである、Infinite Power Solutions, Inc. (IPS)のTHINERGY®マイクロエナジーセル(MEC201)を備えています。エナジーハーベスティングアプリケーションの電源として、太陽電池がEVキットに実装されています。太陽電池は、環境光でのMECの低電力充電を検証します。このICは、外部から追加可能な多種のエナジーハーベスティングソースを安定化および充電することができます。
このEVキットは自己給電型基板です。EVキットの出力は、最低1µAの電流でTHINERGY MECを充電します。このEVキットは、入力および出力の監視用のテストポイント、および各種設定のテスト用のジャンパを提供します。ブーストが動作中かどうかを示すために、LEDがCHG出力に備えられています。このICは、エクスポーズドパッドを備えた12ピンUTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 高温アプリケーション
- 医療用機器
- メモリおよびリアルタイムクロックバックアップ
- 軍用/国防および航空宇宙
- 受電/スマートカード
- リモートワイヤレスセンサー
- セミアクティブRFIDタグ
- 玩具
対象となる製品
関連資料
-
MAX17710GB20EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17710 Data Sheet (Rev. 0)2012/04/13PDF1M