製品概要

機能と利点

  • 動作入力電源:16.8V~60V
  • CCモード充電電流:10A
  • CV電圧:13.8V (アブソーブCV)および13.5V (フローティングCV)
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 抵抗でプログラマブルなUVLO閾値(EN/UVLO)
  • 入力短絡保護
  • 11Vにプログラムされた過放電バッテリ検出
  • コンデンサでプログラムされた17時間のアブソーブCVタイマー
  • テーパー電流閾値またはアブソーブCVタイマーによる満充電検出
  • サイクル単位の過電流制限
  • 外部クロック同期(RT/SYNC)
  • チャージャ・ステータス・フラグ(FLG1およびFLG2)
  • 充電電流監視(ISMON)
  • バッテリ温度検出および-20℃~+60℃の動作温度範囲内のみの充電
  • 充電電圧温度補償:-18mV/℃
  • IC過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合

製品概要

MAX17702EVKITA# (EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式降圧DC/DC鉛蓄電池(Pb-acid)チャージャ・コントローラのMAX17702を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは鉛蓄電池を定電流(CC)、アブソーブ定電圧(CV)状態で充電し、テーパー電流閾値の検出後またはアブソーブCV状態でアブソーブCVタイマーのタイムアウト後にフローティングCV状態へと移行します。このEVキットは、16.8V~60Vの入力電源から鉛蓄電池を10AのCCモード充電電流(ICHGMAX)および13.8VのアブソーブCV電圧(VOUT)で充電するように設計されています。このEVキットは、公称24Vの入力電圧のアプリケーション用に最適化されています。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHz (fSW)に設定されています。このEVキットは、アブソーブCV状態での最大充電時間を設定するためのアブソーブCVタイマー(TMR)を備えています。このEVキットはバッテリ温度検出を備えており、温度が許容充電温度範囲内の場合にのみ充電を行います。また、このEVキットはバッテリ温度に基づく充電電圧温度補償も備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMIおよび熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17702 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 照明、セキュリティカメラ、コントロールパネル用バッテリバックアップ
  • ビルおよびホーム-オートメーションのバックアップ電源
  • 産業用のバッテリ充電およびエネルギー蓄積
  • ポータブル産業機器
  • パワーツール

対象となる製品