製品概要
機能と利点
- 入力範囲:18V~36V
- 絶縁型出力:5V/0.25A DC
- 高周波(150kHz)スイッチングによる小型設計
- ピーク効率:88%
- 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
- 抵抗で設定可能な入力過電圧保護
- 内部ループ補償により外付け部品数を削減
- ソフトスタート時間:20ms
- -40℃~+125℃の動作温度範囲で出力電圧の温度補償
- 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
- VCCオーバードライブにより効率を向上
- 最小限の外付け部品数
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17693Aの評価用キット(EVキット)は、MAX17693A ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要フライバック・コンバータのMAX17693Aを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。
MAX17693AのEVキットの出力は絶縁型+5Vに設定され、18V~36Vの入力電圧範囲にわたって最大0.25Aの出力電流を供給します。このデバイスのスイッチング周波数は150kHzです。このEVキットは、一次側の出力電圧を検出することにより、全ライン、負荷、および温度範囲にわたり出力電圧を±5%以内に安定化します。このコンバータは、絶縁型出力電圧検出用のフォトカプラが不要です。
アプリケーション
- IGBTゲート駆動電源
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
関連資料
-
MAX17693AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M